Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.



Cod Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
2,5738 RON - 7,0661 RON 445 În stoc
M6
Negru
PA
3,19 RON - 7,3315 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
HDPE
2,9161 RON - 4,6002 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
6,4758 RON - 10,4873 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
3,6691 RON - 7,2151 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
1,6703 RON - 3,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
HDPE
2,3958 RON - 3,8882 RON 17 În stoc
M8
Negru
PA6
4,559 RON - 8,0229 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
3,3679 RON - 5,3258 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
3,7786 RON - 7,3931 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
2,7381 RON - 4,3263 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
6,3252 RON - 10,2545 RON 40 În stoc
M10
Negru
LDPE
4,1073 RON - 9,2446 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
HDPE
3,587 RON - 5,6407 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
2,3548 RON - 3,8198 RON 560 În stoc
M10
Negru
PA6
4,4495 RON - 7,886 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
1,8756 RON - 4,3151 RON 4450 În stoc
M8
Negru
HDPE
1,6155 RON - 3,547 RON 2000 În stoc
M10
Negru
HDPE
4,8095 RON - 13,2395 RON 495 În stoc
M10
Negru
PA
13,7125 RON - 36,0378 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Aluminiu
  • din 4
Inserție filetată M6 Rotund 25.0 mm PA Negru

10252857

Interval de preț
7,0661 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
445 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328118

Interval de preț
3,8882 RON - 2,3958 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm LDPE Negru

10328224

Interval de preț
10,2545 RON - 6,3252 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328170

Interval de preț
3,8198 RON - 2,3548 RON

Niveluri de stoc
560 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M8 Rotund 28.0 mm HDPE Negru

10286531

Interval de preț
4,3151 RON - 1,8756 RON

Niveluri de stoc
4450 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Rotund 25.0 mm HDPE Negru

10286524

Interval de preț
3,547 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Rotund 38.0 mm PA Negru

10252864

Interval de preț
13,2395 RON - 4,8095 RON

Niveluri de stoc
495 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790