Meniu Caută

Inserție filetată M8 Dreptunghiular 40 x 20 mm 1.5 Negru

Polished Nylon Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Numărul piesei Essentra:

10248416

Numărul piesei producătorului:

461375

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 6,6841 RON
500 + 3,0438 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

334,21 RON

50 x 6,6841 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime maximă perete compatibil 1.5 mm
Dimensiune filet M8
Material PA
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne