Meniu Caută

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.

  • Oferă protecție la suprafață și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
  • Potrivit pentru aplicații standard sau grele.
Material: HDPE, PA, Aliaj din aluminiu Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L2 T2 Dimensiune filet Material L1 T1 Cumpără
1,3216 RON - 2,9045 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
1,7031 RON - 3,7243 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
2,3842 RON - 5,2253 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
1,4305 RON - 3,1545 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
1,5804 RON - 3,4881 RON 900 În stoc
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
2,2617 RON - 4,9751 RON 20 În stoc
30.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
1,812 RON - 3,9745 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
1,9074 RON - 4,1969 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
2,0709 RON - 4,5582 RON 39 În stoc
25.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
2,5613 RON - 5,6422 RON 550 În stoc
30.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
1,4714 RON - 3,238 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
2,248 RON - 4,9334 RON 76 În stoc
30.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
2,3001 RON - 2,3411 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2,684 RON - 5,8784 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
1,3624 RON - 3,0017 RON 400 În stoc
40.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
2,7224 RON - 6,0834 RON 1000 În stoc
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
3,2978 RON - 7,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2,4557 RON - 5,3963 RON 400 În stoc
20.2 mm
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
24,9371 RON - 63,6971 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1.5 mm
M10
Aliaj din aluminiu
60.0 mm
2.5 mm
2,2463 RON - 2,2463 RON 270 În stoc
50.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
  • din 2
Inserție filetată M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Negru

10286319

Interval de preț
3,4881 RON - 1,5804 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Inserție filetată M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Negru

10286364

Interval de preț
4,9751 RON - 2,2617 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Inserție filetată M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Negru

10286340

Interval de preț
4,5582 RON - 2,0709 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Inserție filetată M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Negru

10286395

Interval de preț
5,6422 RON - 2,5613 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Inserție filetată M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Gri

10303863

Interval de preț
4,9334 RON - 2,248 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Inserție filetată M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Gri

10304075

Interval de preț
3,0017 RON - 1,3624 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Inserție filetată M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Negru

10294055

Interval de preț
6,0834 RON - 2,7224 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Inserție tub dreptunghiular M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Negru

10286418

Interval de preț
5,3963 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • L1
    34.7 mm
  • L2
    20.2 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Inserție filetată M10 20.0 mm 50.0 mm HDPE Negru

10640180

Interval de preț
2,2463 RON - 2,2463 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10