Meniu Caută

Inserție filetată M10 Dreptunghiular 50 x 25 mm 2 Negru

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Numărul piesei Essentra:

10248423

Numărul piesei producătorului:

461376

296 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
35 - 349 8,8166 RON
350 + 6,2975 RON
Ambalaj standard: 350

Comandă în multiplu de 35

Preț total:

308,58 RON

35 x 8,8166 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Dimensiune filet M10
Material PA
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne