Meniu Caută

Metal Inserție filetată M8 Dreptunghiular 40 x 30 mm 1-1.5 Negru

Inserția filetată pătrată din HDPE lustruit, cu glisor, permite montarea picioarelor și suporturilor ajustabile de nivelare cu filet M8.
Numărul piesei Essentra:

10286326

Numărul piesei producătorului:

498602

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 3,6335 RON
500 + 1,6615 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

181,68 RON

50 x 3,6335 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material HDPE
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne