Meniu Caută

Metal Inserție filetată M10 Dreptunghiular 40 x 30 mm 1-1.5 Negru

Inserția filetată pătrată din HDPE lustruit, cu glisor, permite montarea picioarelor și suporturilor ajustabile de nivelare cu filet M10.
Numărul piesei Essentra:

10286333

Numărul piesei producătorului:

498603

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 3,8776 RON
500 + 1,7678 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

193,88 RON

50 x 3,8776 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material HDPE
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne