Meniu Caută

Metal Inserție filetată M10 Dreptunghiular 17-19 Negru

x Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal M10 threaded insert. The high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Numărul piesei Essentra:

10286357

Numărul piesei producătorului:

498605

64 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime minimă perete compatibil 1.1 mm
Grosime maximă perete compatibil 1.5 mm
Dimensiune filet M10
Material HDPE; Oțel
Culoare Negru
Finalizare Placat cu zinc
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne