Meniu Caută

Metal Inserție filetată M8 Dreptunghiular 50 x 30 mm 1-1.5 Negru

Inserția și glisiera cu filet pătrat din HDPE lustruit are o inserție filetată M8 pentru a găzdui suporturi și picioare reglabile de nivelare.
Numărul piesei Essentra:

10286364

Numărul piesei producătorului:

498606

380 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 4,8537 RON
200 + 2,2065 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

97,07 RON

20 x 4,8537 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material HDPE
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne