Meniu Caută

Metal Inserție filetată M10 Dreptunghiular 50 x 30 mm 1-1.5 Negru

Inserția filetată pătrată din HDPE lustruit, cu glisor, permite montarea picioarelor și suporturilor ajustabile de nivelare cu filet M10.
Numărul piesei Essentra:

10286371

Numărul piesei producătorului:

498607

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,0978 RON
500 + 2,3261 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

254,89 RON

50 x 5,0978 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material HDPE
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne