Meniu Caută

Inserție filetată M8 Dreptunghiular 30 x 20 mm 1-2 Negru

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10286401

Numărul piesei producătorului:

498610

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,3151 RON
1000 - 4999 1,9577 RON
5000 + 1,9167 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

431,51 RON

100 x 4,3151 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Dimensiune filet M10
Material HDPE
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Cod Vamal 3926909790

Produsul 498610 înlocuiește:

Glisor dreptunghiular - Calibru tub compatibil - 1.0-2.0 mm ; Stil articulație - Fixare prin împingere
Numărul piesei Essentra: 10547571
Numărul piesei producătorului: 466691

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne