Meniu Caută

Inserție filetată M10 Dreptunghiular 20 x 35 mm 1-2 Negru

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10445877

Numărul piesei producătorului:

498612

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 2,284 RON
5000 + 2,244 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 284,00 RON

1000 x 2,284 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Dimensiune filet M10
Material HDPE
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Cod Vamal 3926909790

Produsul 498612 înlocuiește:

Inserție filetată M10 Rotund 35.0 mm 2.0 mm HDPE Negru
Numărul piesei Essentra: 10457429
Numărul piesei producătorului: 466721

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne