Meniu Caută

Inserție filetată M8 Dreptunghiular 20 x 50 mm 1-2 Negru

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10286425

Numărul piesei producătorului:

498614

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 6,4656 RON
500 - 2499 2,9298 RON
2500 + 2,875 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

323,28 RON

50 x 6,4656 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Dimensiune filet M10
Material HDPE
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Cod Vamal 3926909790

Produsul 498614 înlocuiește:

Inserție filetată M10 Rotund 50.0 mm 2.0 mm HDPE Negru
Numărul piesei Essentra: 10640180
Numărul piesei producătorului: 466726

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne