Meniu Caută

Inserție filetată M8 Dreptunghiular 25 x 50 mm 1-2 Negru

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10286456

Numărul piesei producătorului:

498617

35 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 7,2058 RON
250 - 1249 3,2721 RON
1250 - 2499 3,2037 RON
2500 + 3,1352 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

180,15 RON

25 x 7,2058 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Dimensiune filet M8
Material HDPE
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne