Meniu Caută

Metal Inserție filetată M8 Dreptunghiular 60 x 30 mm 1-1.5 Gri

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10303863

Numărul piesei producătorului:

551728

176 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 4,813 RON
100 + 2,1932 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

48,13 RON

10 x 4,813 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 1.5 mm
Dimensiune filet M8
Material HDPE
Culoare Gri
Finalizare Texturat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne