Meniu Caută

Metal Inserție filetată M10 Dreptunghiular 40 x 20 mm 1-1.5 Gri

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10304075

Numărul piesei producătorului:

551749

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,9285 RON
500 + 1,3292 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

146,43 RON

50 x 2,9285 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 1.5 mm
Dimensiune filet M10
Material HDPE
Culoare Gri
Finalizare Texturat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne