Meniu Caută

Inserție filetată M10 Dreptunghiular 50 x 25 mm 2 Natural

Polished Aluminium Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Numărul piesei Essentra:

10163979

Numărul piesei producătorului:

PZAT500250-2M10

52 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 299 62,2831 RON
300 + 24,4384 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă orice cantitate

Preț total:

62,28 RON

1 x 62,2831 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Dimensiune filet M10
Material Aluminiu
Culoare Natural
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne