Meniu Caută

Inserție filetată;M10;Dreptunghiular;50.0 mm;30.0 mm;2;Aluminiu;Natural

Sistemul cu inserție și glisare, realizat din HDPE lucios, este realizat din HDPE, cu o inserție cu filet metalic, iar capul înalt și striațiile flexibile asigură o fixare sigură.
Numărul piesei Essentra:

10163986

Numărul piesei producătorului:

PZAT500300-2M10

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 48,1496 RON
250 + 18,3898 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

1 203,74 RON

25 x 48,1496 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Dimensiune filet M10
Material Aluminiu
Culoare Natural
Cod Vamal 7616991099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne