Meniu Caută

Inserție filetată M10 Dreptunghiular 60 x 30 mm 2.5 Natural

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Numărul piesei Essentra:

10164006

Numărul piesei producătorului:

PZAT600300-25M1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 199 62,1435 RON
200 + 24,3289 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă orice cantitate

Preț total:

62,14 RON

1 x 62,1435 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime maximă perete compatibil 2.5 mm
Dimensiune filet M10
Material Aluminiu
Culoare Natural
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne