Meniu Caută

Lanţuri portcablu 7.0 mm (H) 7.0 mm (W) Negru

Produsele sunt folosite pentru a proteja firele în mișcare împotriva abraziunii sau zgârieturilor, uzurii sau încurcării.
Numărul piesei Essentra:

10371213

Numărul piesei producătorului:

34000807

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 83,2288 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

83,23 RON

1 x 83,2288 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA6
Culoare Negru
Lățime interioară 7.0 mm
Înălțime internă 7.0 mm
Caracteristici speciale Fix
Lungime lanț 1000.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne