Meniu Caută

Lanț pentru cabluri - fix/cu posibilitatea de deschidere

În stoc

Cable Chain - Fixed/Opening is used for the protection of wires that are in motion. Protects wires and cables from abrasion or scratches, and prevents wear and entanglement.

  • Material: Polyamide 6 (PA 6)
  • Colour: Black

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Înălțime internă Rază Cumpără
100,2368 RON - 100,2368 RON 35 În stoc
20.0 mm
10.0 mm
18
62,3903 RON - 69,3225 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.0 mm
35
85,3095 RON - 85,3095 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
7.0 mm
18
60,2388 RON - 66,9321 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
7.0 mm
18
90,3583 RON - 100,3981 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
15.0 mm
35
93,8298 RON - 93,8298 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
18
103,4269 RON - 103,4269 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
10.0 mm
18
108,7703 RON - 108,7703 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
15.0 mm
35
90,3583 RON - 100,3981 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
15.0 mm
35
83,1871 RON - 92,43 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
15.0 mm
35
86,0555 RON - 95,6172 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.0 mm
35
83,1871 RON - 92,43 RON 32 În stoc
15.0 mm
15.0 mm
25
87,4898 RON - 97,2109 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
15.0 mm
35
104,9289 RON - 104,9289 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
15.0 mm
35
86,0555 RON - 95,6172 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.0 mm
35
140,7515 RON - 140,7515 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
18.0 mm
38
88,207 RON - 98,0076 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
15.0 mm
35
67,4102 RON - 74,9002 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
15.0 mm
35
Lanţuri portcablu 10.0 mm (H) 20.0 mm (W) Negru

10371244

Interval de preț
100,2368 RON - 100,2368 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Lățime interioară
    20.0 mm
  • Înălțime internă
    10.0 mm
  • Caracteristici speciale
    Fix
Lanţuri portcablu 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Negru

10371268

Interval de preț
92,43 RON - 83,1871 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Lățime interioară
    15.0 mm
  • Înălțime internă
    15.0 mm
  • Caracteristici speciale
    Se deschide din interior