Meniu Caută

Lanţuri portcablu 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Negru

Produsele sunt folosite pentru a proteja firele în mișcare împotriva abraziunii sau zgârieturilor, uzurii sau încurcării.
Numărul piesei Essentra:

10371268

Numărul piesei producătorului:

34000812

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 90,1756 RON
5 + 81,1581 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

90,18 RON

1 x 90,1756 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA6
Culoare Negru
Lățime interioară 15.0 mm
Înălțime internă 15.0 mm
Caracteristici speciale Se deschide din interior
Lungime lanț 1000.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne