Meniu Caută

Mâner de prindere 110.0 mm M6 Termoplastic Negru

Mâner de tragere în formă de punte din material termoplastic umplut cu sticlă. Cu montare cu șurub. Potrivit pentru utilizarea pe căi ferate, mașini și echipamente, precum și aparate industriale și electrice. Un mâner economic, puternic. Dispune de o bucșă oarbă filetată mamă din alamă.
Numărul piesei Essentra:

10252581

Numărul piesei producătorului:

462231

518 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 74,5722 RON
100 + 27,7105 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

74,57 RON

1 x 74,5722 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 40.0 mm
Lungime totală 133.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Negru
Culoare mâner Negru
Material mâner Termoplastic
Cod Vamal 3926909790
Stil mâner Bară dreptunghiulară
Material Termoplastic
Tip montare Threaded Blind Bush
Tip Pull Handle

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne