Meniu Caută

Mânere - bară tip punte din plastic

În stoc

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Lățime totală Înălțime totală Cumpără
29,063 RON - 78,1542 RON 462 În stoc
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
21,513 RON - 57,9715 RON 70 În stoc
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
25,7089 RON - 69,1364 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
30,0593 RON - 79,1561 RON 100 În stoc
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
31,252 RON - 84,0228 RON 3 În stoc
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
25,7089 RON - 69,1364 RON 60 În stoc
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
50,7303 RON - 136,555 RON 22 În stoc
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
29,4138 RON - 79,1561 RON 6372 În stoc
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
34,7745 RON - 93,6133 RON 20 În stoc
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
21,513 RON - 57,9715 RON 50 În stoc
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
19,9973 RON - 53,8204 RON Solicitați termenul de livrare aici
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
29,063 RON - 78,1542 RON Solicitați termenul de livrare aici
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
28,4033 RON - 76,4365 RON 68 În stoc
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
29,4138 RON - 79,1561 RON 39 În stoc
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
34,7745 RON - 93,6133 RON 250 În stoc
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
50,7303 RON - 136,555 RON 97 În stoc
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
1,26 RON - 1,5556 RON 24500 În stoc
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Clip In
11.5 mm
27.0 mm
0,7676 RON - 1,6746 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
0,7676 RON - 1,6746 RON 500 În stoc
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
4,0555 RON - 8,8316 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
LDPE
Clip In
30.0 mm
2.0 mm
  • din 2
Mâner de prindere 132.0 mm

10252703

Interval de preț
78,1542 RON - 29,063 RON

Niveluri de stoc
462 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    156.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner de prindere 117.0 mm

10252680

Interval de preț
57,9715 RON - 21,513 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Lungime totală
    139.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner de prindere 117.0 mm M5 x 9

10252598

Interval de preț
79,1561 RON - 30,0593 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 117.0 mm M8 x 9

10252635

Interval de preț
84,0228 RON - 31,252 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Lungime totală
    139.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 105.0 mm M6 x 9

10252567

Interval de preț
69,1364 RON - 25,7089 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    105.0 mm
  • Înălțime totală
    37.0 mm
  • Lungime totală
    121.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 110.0 mm M6 x 9

10252741

Interval de preț
136,555 RON - 50,7303 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    110.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 117.0 mm M6 x 9

10252604

Interval de preț
79,1561 RON - 29,4138 RON

Niveluri de stoc
6372 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 132.0 mm M6 x 9

10252642

Interval de preț
93,6133 RON - 34,7745 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    156.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 117.0 mm

10252697

Interval de preț
57,9715 RON - 21,513 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Lungime totală
    139.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner de prindere 110.0 mm M5 x 9

10252574

Interval de preț
76,4365 RON - 28,4033 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    110.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 117.0 mm M8 x 9

10252611

Interval de preț
79,1561 RON - 29,4138 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 132.0 mm M8 x 9

10252659

Interval de preț
93,6133 RON - 34,7745 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    156.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 120.0 mm M6 x 9

10252765

Interval de preț
136,555 RON - 50,7303 RON

Niveluri de stoc
97 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mânere ambalaje 150.0 mm Non Threaded HDPE Galben

10126530

Interval de preț
1,5556 RON - 1,26 RON

Niveluri de stoc
24500 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    150.0 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Galben
Mânere ambalaje 24.0 mm Non Threaded LDPE Alb

10394953

Interval de preț
1,6746 RON - 0,7676 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Lungime totală
    158.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Alb