Meniu Caută

Mâner de prindere 132.0 mm Non Threaded Termoplastic Negru

Mâner de tragere în formă de punte din material termoplastic umplut cu sticlă. Cu montare cu șurub. Potrivit pentru utilizarea pe căi ferate, mașini și echipamente, precum și aparate industriale și electrice. Un mâner economic, puternic. Dispune de un orificiu simplu și o adâncime pentru șurub.
Numărul piesei Essentra:

10252703

Numărul piesei producătorului:

462243

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 76,2479 RON
100 + 28,354 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

76,25 RON

1 x 76,2479 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 45.0 mm
Lungime totală 156.0 mm
Dimensiune filet Non Threaded
Culoare Negru
Culoare mâner Negru
Material mâner Termoplastic
Cod Vamal 3926909790
Stil mâner Bară dreptunghiulară
Material Termoplastic
Tip montare Filet special
Tip Mânere tragere

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne