Meniu Caută

Mâner de prindere 120.0 mm M8 Duroplast Negru

Mâner de tragere în formă de punte din duroplast cu finisaj lucios. Cu montare cu șurub. Potrivit pentru utilizarea pe căi ferate, mașini și echipamente, precum și aparate industriale și electrice. Un mâner economic, puternic. Dispune de o bucșă oarbă filetată mamă din alamă.
Numărul piesei Essentra:

10252772

Numărul piesei producătorului:

462250

84 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 133,2244 RON
100 + 49,4929 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

133,22 RON

1 x 133,2244 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 48.0 mm
Lungime totală 140.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Culoare mâner Negru
Material mâner Duroplast
Cod Vamal 3926909790
Stil mâner Bară dreptunghiulară
Material Duroplast
Tip montare Inserţie filetată
Tip Mânere tragere

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne