Meniu Caută

Mâner de prindere 132.0 mm M8 Duroplast Negru

Mâner de tragere în formă de punte din duroplast cu finisaj lucios. Cu montare cu șurub. Potrivit pentru utilizarea pe căi ferate, mașini și echipamente, precum și aparate industriale și electrice. Un mâner economic, puternic. Dispune de o bucșă oarbă filetată mamă din alamă.
Numărul piesei Essentra:

10252789

Numărul piesei producătorului:

462251

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 135,4587 RON
50 + 50,3144 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

135,46 RON

1 x 135,4587 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Culoare mâner Negru
Material mâner Duroplast
Cod Vamal 3926909790
Stil mâner Bară dreptunghiulară
Material Duroplast
Tip montare Threaded Blind Bush
Tip Pull Handle

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne