Meniu Caută

Placă întărită 150.0 mm Non Threaded LDPE

Numărul piesei Essentra:

10394991

Numărul piesei producătorului:

496994

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 8,6162 RON
500 + 3,9566 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

430,81 RON

50 x 8,6162 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 2.0 mm
Lungime totală 150.0 mm
Dimensiune filet Non Threaded
Culoare Alb
Material mâner LDPE
Cod Vamal 3926909790
Stil mâner Mâner longitudinal
Tip montare Fixare de siguranță
Tip Plate

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne