Meniu Caută

Mânere tragere 120.0 mm M10 Oțel Natural

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Numărul piesei Essentra:

10254462

Numărul piesei producătorului:

463399

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 280,9804 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

280,98 RON

1 x 280,9804 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Material complet Oțel moale; Mâner plastic
Material mâner Oțel
Formă mâner Dreptunghiular
Tip montare Orificiu străpuns
Cod Vamal 3926300090
Dimensiune filet M10

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne