Tento sortiment odpružených madiel je navrhnutý na ovládanie spätného pohybu rukoväte. Pružina umožňuje buď zastavenie, alebo návrat do polohy rukoväte. Sú obzvlášť vhodné na ťahanie alebo zdvíhanie. K dispozícii výber tvarov a materiálov, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám..
Cod Serie: SR5436
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Material mâner | Distanță la centrul orificiului de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365,1203 RON - 365,1203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.118 in
130.0 mm
|
Negru
|
Aluminiu
|
|
||
| 63,8234 RON - 75,5412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
Oțel
|
|
||
| 312,6364 RON - 312,6364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 417,2925 RON - 417,2925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
Aluminiu
|
|
||
| 288,0049 RON - 288,0049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 417,2925 RON - 417,2925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.118 in
130.0 mm
|
Negru
|
Aluminiu
|
|
||
| 280,5813 RON - 280,5813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 365,1203 RON - 365,1203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
Aluminiu
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.795 in
198.0 mm
|
Argintiu
|
Oțel
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.646 in
118.0 mm
|
Argintiu
|
Oțel inoxidabil
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.795 in
198.0 mm
|
Argintiu
|
Oțel inoxidabil
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.646 in
118.0 mm
|
Argintiu
|
Oțel
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.433 in
138.0 mm
|
Argintiu
|
Oțel inoxidabil
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.433 in
138.0 mm
|
Argintiu
|
Oțel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina