Meniu Caută

Mânere tragere 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Numărul piesei Essentra:

10254479

Numărul piesei producătorului:

463400

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 305,0111 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

610,02 RON

2 x 305,0111 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Material complet Oțel moale; Mâner plastic
Material mâner Oțel
Formă mâner Dreptunghiular
Tip montare Orificiu străpuns
Cod Vamal 3926300090
Dimensiune filet M10 x 1.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne