Meniu Caută

Mânere tragere 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminiu

Numărul piesei Essentra:

10254493

Numărul piesei producătorului:

463471

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 356,2149 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

356,21 RON

1 x 356,2149 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Material mâner Aluminiu
Formă mâner Dreptunghiular
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 7616999099
Dimensiune filet M4

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne