Meniu Caută

Mânere tragere 120.0 mm M10 Oțel inoxidabil Argintiu

Numărul piesei Essentra:

20077549

Numărul piesei producătorului:

5844044120E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Finalizare Fără finisaj
Material complet Oțel inoxidabil
Material mâner Oțel inoxidabil
Formă mâner U
Tip montare Inserţie filetată
Lungime bază 44.0 mm
Distanță la centrul orificiului de montare 120.0 mm
Lungime totală 138.0 mm
Tip articulație Side Pull
Cod Vamal 8302420090
Dimensiune filet M10

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne