Meniu Caută

Mânere tragere 120.0 mm M10 Oțel Argintiu

Numărul piesei Essentra:

20077556

Numărul piesei producătorului:

5846144120E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 124,2337 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

124,23 RON

1 x 124,2337 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Finalizare Fără finisaj
Material complet Oțel
Material mâner Oțel
Formă mâner U
Tip montare Inserţie filetată
Lungime bază 44.0 mm
Distanță la centrul orificiului de montare 120.0 mm
Lungime totală 138.0 mm
Tip articulație Side Pull
Cod Vamal 8302420090
Dimensiune filet M10

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne