20077570
5846144180E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 128,9023 RON |
Culoare | Argintiu |
---|---|
Finalizare | Fără finisaj |
Material complet | Oțel |
Material mâner | Oțel |
Formă mâner | U |
Tip montare | Inserţie filetată |
Lungime bază | 44.0 mm |
Lungime bază | 1.732 in |
Distanță la centrul orificiului de montare | 180.0 mm |
Distanță la centrul orificiului de montare | 180.0 mm |
Lungime totală | 198.0 mm |
Lungime totală | 7.795 in |
Tip articulație | Side Pull |
Cod Vamal | 8302420090 |
Dimensiune filet | M10 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.