Meniu Caută

Mânere în formă de T 40.0 mm M6 Prezon filetat PA Negru

Black PA Male T-Handle Knob has a Zinc Plated Steel Threaded Stud for mounting into M6 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Numărul piesei Essentra:

10189511

Numărul piesei producătorului:

1219180

35 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 499 22,1657 RON
500 + 19,7561 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

22,17 RON

1 x 22,1657 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 20.0 mm
Înălțime totală 50.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material mâner sferic PA
Material complet mâner sferic Tehnopolimer pe bază de poliamidă, ranforsat
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne