T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.
Cod Serie: SR6540
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,6315 RON - 30,8031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 3,4521 RON - 7,5863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,3706 RON - 22,9023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Prezon filetat
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nailon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 4,0134 RON - 9,6618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 22,6357 RON - 25,4283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 44,5546 RON - 47,643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 3,4521 RON - 7,5863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 20,25 RON - 22,7198 RON | 5 În stoc |
M6
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,3052 RON - 31,7714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 6,0483 RON - 14,8864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Threaded Insert
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 6,9183 RON - 15,1728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nailon 6
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 24,7828 RON - 27,8279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 4,0134 RON - 7,8154 RON | 900 În stoc |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,8066 RON - 26,4808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Gaură oarbă filetată
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 33,7079 RON - 37,8477 RON | 30 În stoc |
M10
|
Gaură oarbă filetată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,3706 RON - 18,0356 RON | 115 În stoc |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nailon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 29,1925 RON - 30,4241 RON | 3 În stoc |
M8
|
Gaură oarbă filetată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 35,8773 RON - 38,3248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Gaură oarbă filetată
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,4937 RON - 19,467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nailon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,8456 RON - 29,9329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Gaură oarbă filetată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina