Meniu Caută

Mânere în formă de T 55.0 mm M8 Inserţie filetată PA Negru

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Numărul piesei Essentra:

10189535

Numărul piesei producătorului:

1219182

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 399 29,6821 RON
400 + 28,4805 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

296,82 RON

10 x 29,6821 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 20.0 mm
Înălțime totală 33.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material mâner sferic PA
Material complet mâner sferic Tehnopolimer pe bază de poliamidă, ranforsat
Tip montare Threaded Blind Hole
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne