Meniu Caută

Mânere în formă de T 80.0 mm M10 PA Negru

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M10 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Numărul piesei Essentra:

10189573

Numărul piesei producătorului:

1219186

70 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 199 36,9246 RON
200 + 32,8858 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

369,25 RON

10 x 36,9246 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungimea filetului 25.0 mm
Înălțime totală 41.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material mâner sferic PA
Material complet mâner sferic Tehnopolimer pe bază de poliamidă, ranforsat
Tip montare Threaded Blind Hole
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne