Meniu Caută

Mânere în formă de T 80.0 mm M10 Prezon filetat PA Negru

Black PA Male T-Handle Knob has a Zinc Plated Steel Threaded Stud for mounting into M10 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Numărul piesei Essentra:

10189603

Numărul piesei producătorului:

1219189

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 179 30,0517 RON
180 + 26,9575 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

30,05 RON

1 x 30,0517 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material mâner sferic PA
Material complet mâner sferic Tehnopolimer pe bază de poliamidă, ranforsat
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne