Meniu Caută

Mânere în formă de T 94.0 mm M12 PA Negru

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M12 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Numărul piesei Essentra:

10189634

Numărul piesei producătorului:

1219192

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 169 49,1233 RON
170 + 45,8606 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

49,12 RON

1 x 49,1233 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material mâner sferic PA
Material complet mâner sferic Tehnopolimer pe bază de poliamidă, ranforsat
Tip montare Inserţie filetată
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne