Meniu Caută

Mânere în formă de T 55.0 mm M8 Filetat mamă Aluminiu Negru

Black Aluminium Female T-Handle Knob has a Aluminium Threaded Female for mounting onto M10 threads the T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Numărul piesei Essentra:

10502143

Numărul piesei producătorului:

1504767

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 61,209 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

61,21 RON

1 x 61,209 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Material mâner sferic Aluminiu
Material complet mâner sferic Aluminiu
Tip montare Filetat mamă
Cod Vamal 8302490091

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne