Meniu Caută

Mâner fluture 40.0 mm (L) M5 PA

Black Nylon Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Insert for mounting onto M6 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Numărul piesei Essentra:

10261002

Numărul piesei producătorului:

466362

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 7,6248 RON
100 + 3,9155 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

76,25 RON

10 x 7,6248 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Culoare Negru
Finalizare Natural
Material mâner sferic PA
Material complet mâner sferic Poliamidă 6
Tip montare Inserţie filetată
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne