Meniu Caută

Mânere în formă de T 71.0 mm M8 Prezon filetat PA Negru

Black Nylon Male T-Handle Knob has a Threaded Stud for mounting into M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Numărul piesei Essentra:

10261088

Numărul piesei producătorului:

466370

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 14,8027 RON
100 + 6,7496 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

148,03 RON

10 x 14,8027 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Finalizare Placat
Material mâner sferic PA
Material complet mâner sferic Poliamidă 6
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne