Meniu Caută

mâner încastrat 96.0 mm 56.0 mm ABS Negru

Numărul piesei Essentra:

10119020

Numărul piesei producătorului:

074E

1687 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 9,0983 RON
25 + 6,4988 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

45,49 RON

5 x 9,0983 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner Mâner încastrat cu locaş de tragere
Tip montare Fixare cu siguranţă
Material mâner ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Produsul 074E înlocuiește:

mâner încastrat 96.0 mm 56.0 mm ABS Negru
Numărul piesei Essentra: 10139387
Numărul piesei producătorului: 468511

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne