Meniu Caută

mâner încastrat 120.0 mm 95.0 mm PA Gri

Numărul piesei Essentra:

10187982

Numărul piesei producătorului:

1218968

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 89 27,1492 RON
90 + 24,3562 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

135,75 RON

5 x 27,1492 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner Mâner încastrat cu locaş de tragere
Tip montare Fixare cu siguranţă
Material mâner PA
Material complet Poliamidă 30% ranforsată cu fibră de sticlă
Culoare Gri
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne