Meniu Caută

mâner încastrat 135.8 mm 36.0 mm ABS Negru

Recessed pull handle with snap fit design. This flush pull handle has a low-profile design. Made from UL94 HB rated ABS.
Numărul piesei Essentra:

10336182

Numărul piesei producătorului:

1239056

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 14,2523 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

285,05 RON

20 x 14,2523 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil mâner Mâner încastrat cu locaş de tragere
Tip montare Snap Fit
Material mâner ABS
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1239056 înlocuiește:

Recessed Handle - Handle Style - Snap fit pull handle ; Colour - Black ; Overall Height : 36.0 mm | 1.417 in ; Overall Length : 136.0 mm | 5.354 in
Numărul piesei Essentra:
Numărul piesei producătorului: 493585

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne