Meniu Caută

mâner încastrat 93.0 mm 36.0 mm ABS Negru

Numărul piesei Essentra:

20124120

Numărul piesei producătorului:

274122

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 30,7445 RON
50 - 199 21,9604 RON
200 - 499 10,9665 RON
500 + 7,3109 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

153,72 RON

5 x 30,7445 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 93.0 mm
Înălțime totală 36.0 mm
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner Tragere
Tip montare Fixare de siguranță
Material mâner ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne