Meniu Caută

mâner încastrat 136.0 mm 38.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

20067762

Numărul piesei producătorului:

274215

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 37,7215 RON
50 - 199 26,9439 RON
200 - 499 13,4856 RON
500 + 8,9813 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

37,72 RON

1 x 37,7215 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 136.0 mm
Înălțime totală 38.0 mm
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner Tragere
Tip montare Fixare de siguranță
Material mâner PA
Material complet Poliamidă 6
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne