Meniu Caută

mâner încastrat 120.0 mm 95.0 mm ABS Negru

Numărul piesei Essentra:

20074296

Numărul piesei producătorului:

37415E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 14,3037 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,30 RON

1 x 14,3037 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 120.0 mm
Înălțime totală 95.0 mm
Adâncime totală 27.5 mm
Lungime orificiu de montare 120.0 mm
Lățime orificiu de montare 95.0 mm
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner Tragere
Tip montare Fixare de siguranță
Material mâner ABS
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne