Meniu Caută

90.0 mm 40.0 mm ABS Negru

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Made from ABS. Înlocuiește art. nr.: 493459
Numărul piesei Essentra:

20338459

Numărul piesei producătorului:

67420

1093 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 52,3648 RON
50 + 47,1283 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

523,65 RON

10 x 52,3648 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner Mânere tragere
Tip montare Fixare de siguranță
Material mâner ABS
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090

Produsul 67420 înlocuiește:

mâner încastrat 90.0 mm 40.0 mm ABS Negru
Numărul piesei Essentra: 10273463
Numărul piesei producătorului: 493459

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne